Menu Hľadať

Rýchloupínacia svorka 16.0 20.0 32.0 Nehrdzavejúca oceľ

Táto rýchloupínacia svorka sa používa na uchytenie malých lineárnych vodiacich koľajníc na mieste. Majú mechanizmus páky alebo kľuky na aplikáciu upínacej sily. Je malá, ľahká a je odolná voči korózii a opotrebovaniu. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20175894

Starý kód produktu:

20175894

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre koľaj L1010.15
h1 16.0
l1 20.0
w1 32.0
h2 5.0
h3 8.05
l2 14.0
w2 25.0
w3 14.0
d1 M3
d2 12.0
Prídržná sila kgf 180.0
Krútiaci moment do Nm 0.75
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás