20175931
20175931
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Pre koľaj | L1012.42 |
---|---|
h1 | 16.0 |
l1 | 22.0 |
w1 | 60.0 |
h2 | 4.5 |
h3 | 8.55 |
l2 | 15.0 |
w2 | 45.0 |
w3 | 14.7 |
d1 | M4 |
d2 | 12.0 |
Prídržná sila kgf | 180.0 |
Krútiaci moment do Nm | 0.75 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.