Menu Hľadať

Mostíková rukoväť 154.0 mm 18.0 mm Čierna PA

The heavy duty, spring-loaded handle returns to a flat position automatically. Rectangle shape. 180 degree swing hinge rotation angle.
Nový kód produktu:

10254448

Starý kód produktu:

463397

250 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 78,0057 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

78,01 €

1 x 78,0057 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Polyamid so sklenými vláknami
Materiál rukoväte PA
Tvar rukoväte Obdĺžnikové
Spôsob montáže Skrutkovaná
Celková dĺžka 154.0 mm
Typ/prevedenie závesu 180 ° Swing
Commodity Code 3926909790
Povrchová úprava rukoväte Bez povrchovej úpravy
Počet montážnych otvorov 2
Veľkosť závitu M6
Celková šírka 18.0 mm
Celková výška 77.0 mm
Dĺžka závitu 30.0 mm
Farba rukoväte Čierna

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás