Menu Hľadať

Rukoväť skrinky Montáž spredu 128.0 20.0 51.0 Hliník

Tieto mostíkové rukoväte majú tvar mostíka. Majú čistý a profesionálny vzhľad, používajú sa na otváranie a zatváranie ťažkých dvierok skriniek. Vyrobené z hliníka pre odolnosť proti korózii a pevnosť, montáž spredu.
Nový kód produktu:

20251635

Starý kód produktu:

20251635

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 128.0
w1 20.0
h1 51.0
d1 M5
d2 13.0
h2 19.0
r 13.0
Hmotnosť g 100.0
Farba Čierna
Materiál Hliník
Spôsob montáže Montáž spredu

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás