Menu Hľadať

Prírubové ložisko 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm Prírodná

Tieto polyamidové klzné ložiská s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa.
Nový kód produktu:

10049693

Starý kód produktu:

008060000002

4300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,3988 €
500 - 999 0,2844 €
1000 + 0,2188 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

39,88 €

100 x 0,3988 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 9.0 mm
Dĺžka hriadeľa 9.0 mm
Celková dĺžka 11.0 mm
Hrúbka príruby 2.0 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 120 °C
Menovitý vnútorný priemer 6.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Vonkajší priemer 9.0 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 6.0 mm
Vonkajší priemer príruby 12.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 9.0 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 6.0 mm
Celkový priemer 9.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás