Menu Hľadať

Prírubové ložisko 10.0 mm 13.0 mm 8.0 mm Prírodná

Tieto polyamidové klzné ložiská s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa.
Nový kód produktu:

10050118

Starý kód produktu:

008101400002

760 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,5508 €
500 - 999 0,3918 €
1000 + 0,3026 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

55,08 €

100 x 0,5508 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 13.0 mm
Dĺžka hriadeľa 6.0 mm
Celková dĺžka 8.0 mm
Hrúbka príruby 2.0 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 120 °C
Menovitý vnútorný priemer 10.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Vonkajší priemer 13.0 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 10.0 mm
Vonkajší priemer príruby 18.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 13.0 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 10.0 mm
Celkový priemer 13.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás