Menu Hľadať

Ložisko 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Prírodná

Tieto polyamidové klzné ložiská s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa.
Nový kód produktu:

10116333

Starý kód produktu:

008103000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,6205 €
500 - 999 0,442 €
1000 + 0,3402 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

62,05 €

100 x 0,6205 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 12.0 mm
Dĺžka hriadeľa 10.0 mm
Celková dĺžka 12.0 mm
Hrúbka príruby 2.0 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 120 °C
Menovitý vnútorný priemer 10.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Vonkajší priemer 12.0 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 10.0 mm
Vonkajší priemer príruby 16.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 16.0 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 10.0 mm
Celkový priemer 16.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás