Menu Hľadať

Prírubové ložisko 12.4 mm 18.0 mm 18.0 mm Čierna

Tieto polyamidové klzné ložiská s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa.
Nový kód produktu:

10050194

Starý kód produktu:

008120459902

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,714 €
500 - 999 0,5466 €
1000 + 0,4406 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

71,40 €

100 x 0,714 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 18.0 mm
Dĺžka hriadeľa 16.0 mm
Celková dĺžka 18.0 mm
Hrúbka príruby 2.0 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 120 °C
Menovitý vnútorný priemer 12.4 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Vonkajší priemer 18.0 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 12.4 mm
Vonkajší priemer príruby 24.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 18.0 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 12.4 mm
Celkový priemer 18.0 mm
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás