Menu Hľadať

Prírubové ložisko 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Prírodná

Tieto polyamidové klzné ložiská s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa.
Nový kód produktu:

10322994

Starý kód produktu:

008124019247

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,2355 €
250 - 999 0,9607 €
1000 + 0,7543 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

61,78 €

50 x 1,2355 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 20.0 mm
Dĺžka hriadeľa 11.0 mm
Celková dĺžka 12.0 mm
Hrúbka príruby 1.0 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 90 °C
Menovitý vnútorný priemer 18.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6, aramidové vlákno, polytetrafluóroetylén
Vonkajší priemer 20.0 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 18.0 mm
Vonkajší priemer príruby 26.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 20.0 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 18.0 mm
Celkový priemer 12.0 mm
Commodity Code 3926909790

Produkt 008124019247 nahrádza:

Prírubové ložisko 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Čierna
Nový kód produktu: 10323373
Starý kód produktu: 008751023243

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás