10323007
008125019247
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 249 | 1,3051 € |
250 - 999 | 1,0152 € |
1000 + | 0,7976 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hriadeľa | 20.0 mm |
---|---|
Priemer hriadeľa | 0.787 in |
Dĺžka hriadeľa | 16.0 mm |
Dĺžka hriadeľa | 0.63 in |
Celková dĺžka | 17.0 mm |
Celková dĺžka | 0.669 in |
Hrúbka príruby | 1.0 mm |
Hrúbka príruby | 0.039 in |
Typ/prevedenie ložiska | Klzné ložisko |
Maximálna prevádzková teplota | 90 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 194 °F |
Menovitý vnútorný priemer | 18.0 mm |
Menovitý vnútorný priemer | 0.709 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6, aramidové vlákno, polytetrafluóroetylén |
Vonkajší priemer | 20.0 mm |
Vonkajší priemer | 0.787 in |
Štandard merania | Metrický rad |
Priemer otvoru pre hriadeľ | 18.0 mm |
Priemer otvoru pre hriadeľ | 0.709 in |
Vonkajší priemer príruby | 26.0 mm |
Vonkajší priemer príruby | 1.024 in |
Menovitý vonkajší priemer | 20.0 mm |
Menovitý vonkajší priemer | 0.787 in |
S prírubou | Áno |
Vnútorný priemer | 18.0 mm |
Vnútorný priemer | 0.709 in |
Celkový priemer | 17.0 mm |
Celkový priemer | 0.669 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.