Menu Hľadať

Prírubové ložisko 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Prírodná

Tieto polyamidové klzné ložiská s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa.
Nový kód produktu:

10323113

Starý kód produktu:

008137019247

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 3,1375 €
50 - 999 2,4402 €
1000 + 1,9103 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

31,38 €

10 x 3,1375 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 39.0 mm
Dĺžka hriadeľa 14.0 mm
Celková dĺžka 16.0 mm
Hrúbka príruby 2.0 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 90 °C
Menovitý vnútorný priemer 35.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6, aramidové vlákno, polytetrafluóroetylén
Vonkajší priemer 39.0 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 35.0 mm
Vonkajší priemer príruby 47.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 39.0 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 35.0 mm
Celkový priemer 16.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás