Menu Hľadať

Prírubové ložisko 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Prírodná

Tieto polyamidové klzné ložiská s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa.
Nový kód produktu:

10323120

Starý kód produktu:

008139019247

20 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 5,4383 €
50 + 4,2112 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

54,38 €

10 x 5,4383 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 44.0 mm
Dĺžka hriadeľa 28.0 mm
Celková dĺžka 30.0 mm
Hrúbka príruby 2.0 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 90 °C
Menovitý vnútorný priemer 40.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6, aramidové vlákno, polytetrafluóroetylén
Vonkajší priemer 44.0 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 40.0 mm
Vonkajší priemer príruby 52.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 44.0 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 40.0 mm
Celkový priemer 30.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás