Menu Hľadať

Prírubové ložisko 15.2 mm 20.1 mm 12.0 mm Prírodná

Tieto polyamidové klzné ložiská s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa.
Nový kód produktu:

10050279

Starý kód produktu:

008150400002

3650 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,2355 €
250 - 999 0,7474 €
1000 + 0,5591 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

61,78 €

50 x 1,2355 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 20.1 mm
Dĺžka hriadeľa 10.0 mm
Celková dĺžka 12.0 mm
Hrúbka príruby 2.0 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 120 °C
Menovitý vnútorný priemer 15.2 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Vonkajší priemer 20.1 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 15.2 mm
Vonkajší priemer príruby 24.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 20.1 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 15.2 mm
Celkový priemer 20.1 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás