Menu Hľadať

Prírubové ložisko 16.0 mm 20.0 mm 22.0 mm Čierna

Tieto polyamidové klzné ložiská s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa.
Nový kód produktu:

10050309

Starý kód produktu:

008160059902

75 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,9579 €
500 - 999 0,732 €
1000 + 0,5884 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

95,79 €

100 x 0,9579 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 20.0 mm
Dĺžka hriadeľa 19.5 mm
Celková dĺžka 22.0 mm
Hrúbka príruby 2.5 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 120 °C
Menovitý vnútorný priemer 16.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Vonkajší priemer 20.0 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 16.0 mm
Vonkajší priemer príruby 28.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 20.0 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 16.0 mm
Celkový priemer 20.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás