Menu Hľadať

Prírubové ložisko 18.3 mm 22.1 mm 12.0 mm Prírodná

Tieto polyamidové klzné ložiská s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa.
Nový kód produktu:

10050392

Starý kód produktu:

008180500002

30 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 0,8227 €
250 - 999 0,4978 €
1000 + 0,3708 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

41,14 €

50 x 0,8227 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 22.1 mm
Dĺžka hriadeľa 9.5 mm
Celková dĺžka 12.0 mm
Hrúbka príruby 2.5 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 120 °C
Menovitý vnútorný priemer 18.3 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Vonkajší priemer 22.1 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 18.3 mm
Vonkajší priemer príruby 30.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 22.1 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 18.3 mm
Celkový priemer 22.1 mm
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás