Menu Hľadať

Prírubové ložisko 20.0 mm 26.0 mm 15.0 mm Prírodná

Tieto polyamidové klzné ložiská s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa.
Nový kód produktu:

10050484

Starý kód produktu:

008200400002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,3526 €
250 - 999 0,8868 €
1000 + 0,6889 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

67,63 €

50 x 1,3526 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 26.0 mm
Dĺžka hriadeľa 13.0 mm
Celková dĺžka 15.0 mm
Hrúbka príruby 2.0 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 120 °C
Menovitý vnútorný priemer 20.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Vonkajší priemer 26.0 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 20.0 mm
Vonkajší priemer príruby 30.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 26.0 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 20.0 mm
Celkový priemer 26.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás