Menu Hľadať

Prírubové ložisko 25.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Prírodná

Tieto polyamidové klzné ložiská s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa.
Nový kód produktu:

10050521

Starý kód produktu:

008250000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 4,5041 €
50 - 999 2,0359 €
1000 + 1,1601 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

45,04 €

10 x 4,5041 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 30.0 mm
Dĺžka hriadeľa 27.5 mm
Celková dĺžka 30.0 mm
Hrúbka príruby 2.5 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 120 °C
Menovitý vnútorný priemer 25.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Vonkajší priemer 30.0 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 25.0 mm
Vonkajší priemer príruby 37.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 30.0 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 25.0 mm
Celkový priemer 30.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás