Menu Hľadať

Prírubové ložisko 28.0 mm 33.0 mm 33.0 mm Prírodná

Tieto polyamidové klzné ložiská s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa.
Nový kód produktu:

10050545

Starý kód produktu:

008280000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 4,9224 €
50 - 999 2,2311 €
1000 + 1,2606 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

49,22 €

10 x 4,9224 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 33.0 mm
Dĺžka hriadeľa 30.5 mm
Celková dĺžka 33.0 mm
Hrúbka príruby 2.5 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 120 °C
Menovitý vnútorný priemer 28.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Vonkajší priemer 33.0 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 28.0 mm
Vonkajší priemer príruby 40.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 33.0 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 28.0 mm
Celkový priemer 33.0 mm
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás