Menu Hľadať

Prírubové ložisko 30.0 mm 35.0 mm 35.0 mm Prírodná

Tieto polyamidové klzné ložiská s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa.
Nový kód produktu:

10050569

Starý kód produktu:

008300000002

226 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 5,6615 €
50 - 999 3,0399 €
1000 + 1,8825 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

56,62 €

10 x 5,6615 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 35.0 mm
Dĺžka hriadeľa 32.5 mm
Celková dĺžka 35.0 mm
Hrúbka príruby 2.5 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 120 °C
Menovitý vnútorný priemer 30.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Vonkajší priemer 35.0 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 30.0 mm
Vonkajší priemer príruby 42.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 35.0 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 30.0 mm
Celkový priemer 35.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás