Menu Hľadať

Prírubové ložisko 40.0 mm 46.0 mm 46.0 mm Prírodná

Tieto polyamidové klzné ložiská s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa.
Nový kód produktu:

10050606

Starý kód produktu:

008400000002

236 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 6,024 €
50 + 3,9044 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

60,24 €

10 x 6,024 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 46.0 mm
Dĺžka hriadeľa 43.0 mm
Celková dĺžka 46.0 mm
Hrúbka príruby 3.0 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 120 °C
Menovitý vnútorný priemer 40.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Vonkajší priemer 46.0 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 40.0 mm
Vonkajší priemer príruby 55.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 46.0 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 40.0 mm
Celkový priemer 46.0 mm
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás