10050637
008500059902
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 7,028 € |
50 + | 4,9642 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hriadeľa | 56.0 mm |
---|---|
Priemer hriadeľa | 2.205 in |
Dĺžka hriadeľa | 46.5 mm |
Dĺžka hriadeľa | 1.831 in |
Celková dĺžka | 50.0 mm |
Celková dĺžka | 1.969 in |
Hrúbka príruby | 3.5 mm |
Hrúbka príruby | 0.138 in |
Typ/prevedenie ložiska | Klzné ložisko |
Maximálna prevádzková teplota | 120 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 248 °F |
Menovitý vnútorný priemer | 50.0 mm |
Menovitý vnútorný priemer | 1.969 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Vonkajší priemer | 56.0 mm |
Vonkajší priemer | 2.205 in |
Štandard merania | Metrický rad |
Priemer otvoru pre hriadeľ | 50.0 mm |
Priemer otvoru pre hriadeľ | 1.969 in |
Vonkajší priemer príruby | 67.0 mm |
Vonkajší priemer príruby | 2.638 in |
Menovitý vonkajší priemer | 56.0 mm |
Menovitý vonkajší priemer | 2.205 in |
S prírubou | Áno |
Vnútorný priemer | 50.0 mm |
Vnútorný priemer | 1.969 in |
Celkový priemer | 56.0 mm |
Celkový priemer | 2.205 in |
Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.