Menu Hľadať

Ložisko 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Čierna

Tieto klzné ložiská z polyamidu a PFTE s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa. Veľmi nízke trenie a dobré odvádzanie tepla koeficient trenia 0,11 (štatistický).
Nový kód produktu:

10323168

Starý kód produktu:

008709023243

2100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,672 €
500 - 999 0,4266 €
1000 + 0,3374 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

67,20 €

100 x 0,672 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 8.0 mm
Dĺžka hriadeľa 7.0 mm
Celková dĺžka 8.0 mm
Hrúbka príruby 1.0 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 120 °C
Menovitý vnútorný priemer 6.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6, sklené vlákno, polytetrafluóroetylén
Vonkajší priemer 8.0 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 6.0 mm
Vonkajší priemer príruby 12.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 8.0 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 6.0 mm
Celkový priemer 8.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás