Menu Hľadať

Prírubové ložisko 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Čierna

Tieto klzné ložiská z polyamidu a PFTE s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa, majú veľmi nízke trenie a dobré odvádzanie tepla s koeficientom trenia 0,11 (štatistický).
Nový kód produktu:

10178843

Starý kód produktu:

008711011442

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,8868 €
500 - 999 0,6805 €
1000 + 0,5466 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

88,68 €

100 x 0,8868 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 8.0 mm
Dĺžka hriadeľa 9.0 mm
Celková dĺžka 10.0 mm
Hrúbka príruby 1.0 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 190 °C
Menovitý vnútorný priemer 6.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, polytetrafluóroetylén
Vonkajší priemer 8.0 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 6.0 mm
Vonkajší priemer príruby 12.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 8.0 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 6.0 mm
Celkový priemer 10.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás