Menu Hľadať

Ložisko 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Čierna

Tieto klzné ložiská z polyamidu a PFTE s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa. Veľmi nízke trenie a dobré odvádzanie tepla koeficient trenia 0,11 (štatistický).
Nový kód produktu:

10323274

Starý kód produktu:

008731023243

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,1964 €
250 - 999 0,76 €
1000 + 0,5982 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

59,82 €

50 x 1,1964 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 14.0 mm
Dĺžka hriadeľa 11.0 mm
Celková dĺžka 12.0 mm
Hrúbka príruby 1.0 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 120 °C
Menovitý vnútorný priemer 12.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6, sklené vlákno, polytetrafluóroetylén
Vonkajší priemer 14.0 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 12.0 mm
Vonkajší priemer príruby 20.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 14.0 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 12.0 mm
Celkový priemer 12.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás