10179000
008743011442
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 249 | 1,9243 € |
250 - 999 | 1,3553 € |
1000 + | 1,0918 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hriadeľa | 17.0 mm |
---|---|
Priemer hriadeľa | 0.669 in |
Dĺžka hriadeľa | 11.0 mm |
Dĺžka hriadeľa | 0.433 in |
Celková dĺžka | 12.0 mm |
Celková dĺžka | 0.472 in |
Hrúbka príruby | 1.0 mm |
Hrúbka príruby | 0.039 in |
Typ/prevedenie ložiska | Klzné ložisko |
Maximálna prevádzková teplota | 190 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 374 °F |
Menovitý vnútorný priemer | 15.0 mm |
Menovitý vnútorný priemer | 0.591 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, polytetrafluóroetylén |
Vonkajší priemer | 17.0 mm |
Vonkajší priemer | 0.669 in |
Štandard merania | Metrický rad |
Priemer otvoru pre hriadeľ | 15.0 mm |
Priemer otvoru pre hriadeľ | 0.591 in |
Vonkajší priemer príruby | 23.0 mm |
Vonkajší priemer príruby | 0.906 in |
Menovitý vonkajší priemer | 17.0 mm |
Menovitý vonkajší priemer | 0.669 in |
S prírubou | Áno |
Vnútorný priemer | 15.0 mm |
Vnútorný priemer | 0.591 in |
Celkový priemer | 12.0 mm |
Celkový priemer | 0.472 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.