Menu Hľadať

Prírubové ložisko 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Čierna

Tieto klzné ložiská z polyamidu a PFTE s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa, majú veľmi nízke trenie a dobré odvádzanie tepla s koeficientom trenia 0,11 (štatistický).
Nový kód produktu:

10179017

Starý kód produktu:

008745011442

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 2,0359 €
250 - 999 1,4362 €
1000 + 1,1559 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

101,80 €

50 x 2,0359 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 17.0 mm
Dĺžka hriadeľa 16.0 mm
Celková dĺžka 17.0 mm
Hrúbka príruby 1.0 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 190 °C
Menovitý vnútorný priemer 15.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, polytetrafluóroetylén
Vonkajší priemer 17.0 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 15.0 mm
Vonkajší priemer príruby 23.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 17.0 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 15.0 mm
Celkový priemer 17.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás