Menu Hľadať

Prírubové ložisko 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Čierna

Tieto klzné ložiská z polyamidu a PFTE s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa, majú veľmi nízke trenie a dobré odvádzanie tepla s koeficientom trenia 0,11 (štatistický).
Nový kód produktu:

10179031

Starý kód produktu:

008749011442

18 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,8964 €
250 - 999 1,3637 €
1000 + 1,1671 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

94,82 €

50 x 1,8964 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 18.0 mm
Dĺžka hriadeľa 16.0 mm
Celková dĺžka 17.0 mm
Hrúbka príruby 1.0 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 190 °C
Menovitý vnútorný priemer 16.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, polytetrafluóroetylén
Vonkajší priemer 18.0 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 16.0 mm
Vonkajší priemer príruby 24.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 18.0 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 16.0 mm
Celkový priemer 17.0 mm
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás