Menu Hľadať

Prírubové ložisko 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Čierna

Tieto klzné ložiská z polyamidu a PFTE s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa, majú veľmi nízke trenie a dobré odvádzanie tepla s koeficientom trenia 0,11 (štatistický).
Nový kód produktu:

10179109

Starý kód produktu:

008763011442

75 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 5,6335 €
50 - 999 3,2909 €
1000 + 2,3008 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

56,34 €

10 x 5,6335 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 28.0 mm
Dĺžka hriadeľa 20.0 mm
Celková dĺžka 21.5 mm
Hrúbka príruby 1.5 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 190 °C
Menovitý vnútorný priemer 25.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, polytetrafluóroetylén
Vonkajší priemer 28.0 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 25.0 mm
Vonkajší priemer príruby 35.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 28.0 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 25.0 mm
Celkový priemer 21.5 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás