10179116
008765011442
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 5,271 € |
50 - 999 | 3,4163 € |
1000 + | 2,5658 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hriadeľa | 28.0 mm |
---|---|
Priemer hriadeľa | 1.102 in |
Dĺžka hriadeľa | 28.5 mm |
Dĺžka hriadeľa | 1.122 in |
Celková dĺžka | 30.0 mm |
Celková dĺžka | 1.181 in |
Hrúbka príruby | 1.5 mm |
Hrúbka príruby | 0.059 in |
Typ/prevedenie ložiska | Klzné ložisko |
Maximálna prevádzková teplota | 190 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 374 °F |
Menovitý vnútorný priemer | 25.0 mm |
Menovitý vnútorný priemer | 0.984 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, polytetrafluóroetylén |
Vonkajší priemer | 28.0 mm |
Vonkajší priemer | 1.102 in |
Štandard merania | Metrický rad |
Priemer otvoru pre hriadeľ | 25.0 mm |
Priemer otvoru pre hriadeľ | 0.984 in |
Vonkajší priemer príruby | 35.0 mm |
Vonkajší priemer príruby | 1.378 in |
Menovitý vonkajší priemer | 28.0 mm |
Menovitý vonkajší priemer | 1.102 in |
S prírubou | Áno |
Vnútorný priemer | 25.0 mm |
Vnútorný priemer | 0.984 in |
Celkový priemer | 30.0 mm |
Celkový priemer | 1.181 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.