10179130
008769011442
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 6,4144 € |
50 + | 4,1554 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hriadeľa | 34.0 mm |
---|---|
Priemer hriadeľa | 1.339 in |
Dĺžka hriadeľa | 24.0 mm |
Dĺžka hriadeľa | 0.945 in |
Celková dĺžka | 26.0 mm |
Celková dĺžka | 1.024 in |
Hrúbka príruby | 2.0 mm |
Hrúbka príruby | 0.079 in |
Typ/prevedenie ložiska | Klzné ložisko |
Maximálna prevádzková teplota | 190 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 374 °F |
Menovitý vnútorný priemer | 30.0 mm |
Menovitý vnútorný priemer | 1.181 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, polytetrafluóroetylén |
Vonkajší priemer | 34.0 mm |
Vonkajší priemer | 1.339 in |
Štandard merania | Metrický rad |
Priemer otvoru pre hriadeľ | 30.0 mm |
Priemer otvoru pre hriadeľ | 1.181 in |
Vonkajší priemer príruby | 42.0 mm |
Vonkajší priemer príruby | 1.654 in |
Menovitý vonkajší priemer | 34.0 mm |
Menovitý vonkajší priemer | 1.339 in |
S prírubou | Áno |
Vnútorný priemer | 30.0 mm |
Vnútorný priemer | 1.181 in |
Celkový priemer | 42.0 mm |
Celkový priemer | 1.654 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.