Menu Hľadať

Prírubové ložisko 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Čierna

Tieto klzné ložiská z polyamidu a PFTE s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa. Veľmi nízke trenie a dobré odvádzanie tepla koeficient trenia 0,11 (štatistický).
Nový kód produktu:

10323472

Starý kód produktu:

008771023243

10 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 4,0996 €
50 - 999 2,5936 €
1000 + 2,0359 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

41,00 €

10 x 4,0996 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 34.0 mm
Dĺžka hriadeľa 35.0 mm
Celková dĺžka 37.0 mm
Hrúbka príruby 2.0 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 120 °C
Menovitý vnútorný priemer 30.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6, sklené vlákno, polytetrafluóroetylén
Vonkajší priemer 34.0 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 30.0 mm
Vonkajší priemer príruby 42.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 34.0 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 30.0 mm
Celkový priemer 37.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás