Menu Hľadať

Prírubové ložisko 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm Čierna

Tieto klzné ložiská z polyamidu a PFTE s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa, majú veľmi nízke trenie a dobré odvádzanie tepla s koeficientom trenia 0,11 (štatistický).
Nový kód produktu:

10179215

Starý kód produktu:

008785011442

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 9,1197 €
50 + 7,3487 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

91,20 €

10 x 9,1197 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 50.0 mm
Dĺžka hriadeľa 28.0 mm
Celková dĺžka 30.0 mm
Hrúbka príruby 2.0 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 190 °C
Menovitý vnútorný priemer 45.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, polytetrafluóroetylén
Vonkajší priemer 50.0 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 45.0 mm
Vonkajší priemer príruby 58.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 50.0 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 45.0 mm
Celkový priemer 30.0 mm
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás