Menu Hľadať

Ložisko 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Čierna

Tieto klzné ložiská z polyamidu a PFTE s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa. Veľmi nízke trenie a dobré odvádzanie tepla koeficient trenia 0,11 (štatistický).
Nový kód produktu:

10323557

Starý kód produktu:

008787023243

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 8,8548 €
50 + 5,6335 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

88,55 €

10 x 8,8548 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 50.0 mm
Dĺžka hriadeľa 48.0 mm
Celková dĺžka 50.0 mm
Hrúbka príruby 2.0 mm
Typ/prevedenie ložiska Klzné ložisko
Maximálna prevádzková teplota 120 °C
Menovitý vnútorný priemer 45.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6, sklené vlákno, polytetrafluóroetylén
Vonkajší priemer 50.0 mm
Štandard merania Metrický rad
Priemer otvoru pre hriadeľ 45.0 mm
Vonkajší priemer príruby 58.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 50.0 mm
S prírubou Áno
Vnútorný priemer 45.0 mm
Celkový priemer 50.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás