Menu Hľadať

Hydraulické protiprachové krytky s poistkou ISO B TPE Modrá

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 1" in Blue
Nový kód produktu:

10293645

Starý kód produktu:

499765

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 + 1,4253 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

213,80 €

150 x 1,4253 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d2 44.0 mm
d1 40.5 mm
Štandard pre závit ISO B
Plný materiál Termoplastický elastomér
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás