Rýchloupínače s vonkajším závitom umožňujú rýchle upnutie a uvoľnenie bez použitia nástrojov a poskytujú upínanie s jemným nastavením. Jemne klenutá rúčka poskytuje pohodlné uchytenie a svorník s vonkajším závitom sa dá ľahko nastaviť.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Priemer tela | Spôsob montáže | Celková výška | Kúpiť | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,6857 € - 17,6857 € | Vo výrobe |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Stud
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
9,074 € - 9,074 € | Vo výrobe |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Stud
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
14,8855 € - 14,8855 € | Vo výrobe |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
16,6026 € - 16,6026 € | Vo výrobe |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Stud
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
17,6857 € - 17,6857 € | Vo výrobe |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Stud
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
18,6631 € - 18,6631 € | Vo výrobe |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Stud
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
14,6215 € - 14,6215 € | Vo výrobe |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
15,6913 € - 15,6913 € | Vo výrobe |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
16,1668 € - 16,1668 € | Vo výrobe |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Stud
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
18,6631 € - 18,6631 € | Vo výrobe |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Stud
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
9,074 € - 9,074 € | Vo výrobe |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Stud
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
15,0176 € - 15,0176 € | Vo výrobe |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
16,8404 € - 16,8404 € | Vo výrobe |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Stud
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
18,6631 € - 18,6631 € | Vo výrobe |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Stud
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
9,2853 € - 9,2853 € | Vo výrobe |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
15,6913 € - 15,6913 € | Vo výrobe |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
10279212 | 7,3906 € - 7,3906 € | Vo výrobe |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Plastový závitový čap
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
6,7491 € - 8,0878 € | 83 Na sklade |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Plastový závitový čap
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
7,7252 € - 9,2591 € | 2 Na sklade |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
9,05 € - 10,8488 € | 4 Na sklade |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku