Menu Hľadať

Rýchloupínač Závitový čap M8 35.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10195413

Starý kód produktu:

1220705

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 1 82,8786 €
2 - 31 39,466 €
32 + 34,707 €
Množstvo v balení: 2

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

82,88 €

1 x 82,8786 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál rukoväte Zliatina zinku
Spôsob montáže Závitový čap
Priemer tela 30.0 mm
Celková výška 101.0 mm
Dĺžka závitu 35.0 mm
Veľkosť závitu M8
Commodity Code 8301300000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás