Menu Hľadať

Rýchloupínač Závitový čap M6 40.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10195666

Starý kód produktu:

1220730

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 1 66,7371 €
2 - 47 31,7796 €
48 + 27,9308 €
Množstvo v balení: 2

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

66,74 €

1 x 66,7371 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál rukoväte Zliatina zinku
Spôsob montáže Závitový čap
Priemer tela 25.0 mm
Celková výška 82.0 mm
Dĺžka závitu 40.0 mm
Veľkosť závitu M6
Commodity Code 8301300000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás