Menu Hľadať

Rýchloupínacie kliešte

Vo výrobe

Manuel Plier Clamps have a pivoting jaw to allow a large depth when clamping awkward profiles. The jaw spindle can be pre-set during repetitious action to achieve the optimum clamping distance and pressure.

Skupina SR: SR5451

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna prídržná sila Hĺbka hrdla Kúpiť
19,2562 € - 19,2562 € Požiadajte o dodací termin tu
1.00 kN
28.0 mm
24,2926 € - 24,2926 € Požiadajte o dodací termin tu
2.00 kN
45.0 mm
Toggle Plier 28.0 mm 1.00 kN Oceľ

20510480

Cenové rozpätie
19,2562 € - 19,2562 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hĺbka hrdla
    28.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    1.00 kN
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Toggle Plier 45.0 mm 2.00 kN Oceľ

20510497

Cenové rozpätie
24,2926 € - 24,2926 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hĺbka hrdla
    45.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    2.00 kN
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890