Menu Hľadať

Rýchlonasadzovacia matica M5 10.0 mm PA66 Čierna

Táto upevňovacia matica Kwik je vyrobená z čierneho polyamidu a poskytuje rýchly a bezpečný spôsob upevnenia. Pri inštalácii stlačte maticu po dĺžke závitového čapu, potom otočte o 180°, aby zapadla na miesto.
Nový kód produktu:

10215302

Starý kód produktu:

1442506

2000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1597 €
5000 + 0,1475 €
Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 10.0 mm
Vonkajší priemer 12.0 mm
Celková výška 5.8 mm
Výška reznej hrany 2.5 mm
Veľkosť závitu M5
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790
Materiál PA66
Druh matice Šesťhranný nákružok

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás