Menu Hľadať

Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 25.0 mm Polyetylén LD Modrá

Táto rýchlouvoľňovacia krytka je vyrobená z LDPE. Jednoduchá, ale efektívna konštrukcia umožňuje rýchle nasadenie krytky na diel a jej ľahké odstránenie pomocou úchytu, ktorý odtrhne krytku v polovici, široko ju otvorí pre rýchlu aplikáciu.
Nový kód produktu:

10091340

Starý kód produktu:

16247

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,2078 €
2000 + 0,1048 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

41,56 €

200 x 0,2078 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 25.0 mm
h 16.5 mm
Veľkosť závitu 1" x 14
Štandard pre závit Závit JIC
Štandard pre závit Závit UNF
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Modrá
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás