Menu Hľadať

Rýchlouzávery - odtrhávacie 26.8 mm Polyetylén LD Prírodná

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 11⁄16”-12 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Nový kód produktu:

10177402

Starý kód produktu:

TS12B

2500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 0,1721 €
3000 + 0,0873 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

51,63 €

300 x 0,1721 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 26.8 mm
h 19.1 mm
Veľkosť závitu 1-1/16-12
Štandard pre závit Závit JIC
Štandard pre závit Závit UNF
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Natural
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás