Menu Hľadať

Rýchlouzávery - odtrhávacie 20.4 mm Polyetylén LD Modrá

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 13⁄16”-16 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Nový kód produktu:

10177679

Starý kód produktu:

TS9A

2800 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 0,1391 €
3000 + 0,0706 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

41,73 €

300 x 0,1391 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu 13/16-16
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Modrá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás