Menu Hľadať

Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 20.8 mm Polyetylén LD Modrá

Zatláčacia krytka s odtrhávacím uškom z LDPE zakrýva závity NPT 1/2”. Rýchlouzáver tear tab umožňuje rýchle a ľahké odstránenie.
Nový kód produktu:

10178515

Starý kód produktu:

Y1/2A

14499 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
550 - 5499 0,1048 €
5500 + 0,0531 €
Množstvo v balení: 5500

Objednávka v násobkoch 550

Celková cena:

57,64 €

550 x 0,1048 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu 1/2
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Modrá
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás