Menu Hľadať

Vrúbkované doťahovateľné gombíky 32.0 mm Vložka M8 16.0 mm PA Čierna

Nový kód produktu:

10222409

Starý kód produktu:

258083259935

8 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 3,4163 €
50 + 3,4025 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

34,16 €

10 x 3,4163 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Dĺžka závitu 16.0 mm
Priemer základne 17.0 mm
Priemer otočného gombíka 32.0 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie ručného kolieska Vrúbkovaný
Materiál otočného gombíka PA
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás