Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Materiál závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,1633 € - 26,1633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Závitový čap
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 19,2116 € - 19,2116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 19,2116 € - 19,2116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 27,9551 € - 27,9551 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 40,215 € - 40,215 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 55,3983 € - 55,3983 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Závitový čap
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 24,5196 € - 24,5196 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Závitový čap
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 25,1663 € - 25,1663 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Závitový čap
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 19,3193 € - 19,3193 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 27,9551 € - 27,9551 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 19,3193 € - 19,3193 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 40,215 € - 40,215 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 38,733 € - 38,733 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 1,3188 € - 7,0085 € | 100 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,4792 € - 2,9421 € | 1500 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 50,5752 € - 50,5752 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 28,6152 € - 28,6152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 35,1224 € - 35,1224 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Závitový čap
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 28,6152 € - 28,6152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 38,733 € - 38,733 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku