Menu Hľadať

Ryhované gombíky na ťahanie/tlačenie

Na sklade

Ryhované gombíky na ťahanie/tlačenie sa používajú na prevádzku hore-dole alebo dno-von a majú pevný ryhovaný úchop. Tieto skrutkovacie rukoväte sú dostupné v prevedeniach s hrotmi, so závitovou vložkou a s možnosťou upevnenia cez otvor. Tieto plastové rukoväte sú jednoduchou a ekonomickou alternatívou k oceľovým gombíkom.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Kúpiť
0,3816 € - 0,9097 € 450 Na sklade
M5
0,1862 € - 0,4354 € 450 Na sklade
M3
0,4134 € - 0,9652 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
0,4438 € - 1,0984 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
0,3816 € - 0,9097 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 16.0 mm M5 Acetál Čierna

10559000

Cenové rozpätie
0,9097 € - 0,3816 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Priemer náboja
    10.7 mm
  • Výška gombíka
    6.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    1.0703 EUR
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 9.7 mm M3 Acetál Čierna

10558966

Cenové rozpätie
0,4354 € - 0,1862 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Priemer náboja
    9.1 mm
  • Výška gombíka
    5.8 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.5123 EUR
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 19.1 mm M6 Acetál Čierna

10559031

Cenové rozpätie
0,9652 € - 0,4134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    12.7 mm
  • Výška gombíka
    7.9 mm
  • Price per piece incl VAT
    1.1356 EUR
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 25.4 mm M8 Acetál Čierna

10559086

Cenové rozpätie
1,0984 € - 0,4438 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    15.0 mm
  • Výška gombíka
    10.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    1.2923 EUR
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 12.7 mm M4 Acetál Čierna

10558980

Cenové rozpätie
0,9097 € - 0,3816 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    10.4 mm
  • Výška gombíka
    6.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    1.0703 EUR
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy