Menu Hľadať

Kónická vrúbkovaná matica M8 16.0 mm 12.0 mm Polyamid Prírodná

This conical knurled nut is made from natural Nylon and is ideal for applications where tool-free installation is desired.
Nový kód produktu:

10404478

Starý kód produktu:

570040000002

200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,9565 €
500 - 999 0,4769 €
1000 + 0,3179 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

95,65 €

100 x 0,9565 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer základne 16.0 mm
Celková výška 12.0 mm
Veľkosť závitu M8
Vonkajší priemer lamely 14.0 mm
Výška reznej hrany 1.0 mm
Farba Natural
Druh matice Knurled
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás