Menu Hľadať

Skrutkovacia a zamykacia rozpera 2.7 mm 4.1 mm PA

Nový kód produktu:

10370261

Starý kód produktu:

306401000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,2495 €
500 - 999 0,2412 €
1000 + 0,237 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

24,95 €

100 x 0,2495 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Upevnenie pomocou otvoru
Štýl Nestohovateľné
Priemer tela 5.5 mm
Vnútorný priemer 2.7 mm
Dĺžka rozpierky 4.1 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás