Menu Hľadať

Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 PA

Táto samozaisťovacia rozpera poskytuje izoláciu pre skrutku používanú na pripevnenie dosky plošných spojov k panelu. Rozpera zapadne do dosky a skrutka sa potom prevlečie a zafixuje maticou. Táto rozpierka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10027882

Starý kód produktu:

SRS4-2-01

3078 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 19999 0,1492 €
20000 + 0,1223 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

149,20 €

1000 x 0,1492 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Upevnenie pomocou otvoru
Štýl Nestohovateľné
Priemer tela 6.4 mm
Vnútorný priemer 3.2 mm
Dĺžka rozpierky 3.2 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás