10028179
SRS8-2-4-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1492 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Upevnenie pomocou otvoru |
Štýl | Nestohovateľné |
Priemer tela | 7.1 mm |
Priemer tela | 0.28 in |
Vnútorný priemer | 4.3 mm |
Vnútorný priemer | 0.169 in |
Dĺžka rozpierky | 6.4 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.252 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.